PLEXO55 PRZYCISK PODŚWIETLANY SZARY 10AX-250V~ - KOMPLET PODTYNKOWY
PLX55
Legrand
PLEXO55 PRZYCISK PODŚWIETLANY SZARY 10AX-250V~ - KOMPLET PODTYNKOWY
REF. 069821
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060698218
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
85,49 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z plakietką osłonową |
---|---|
Model | Przycisk pojedynczy |
Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
Liczba styków zwiernych | 0 |
Liczba styków przełącznych | 1 |
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa | Nie |
Liczba dźwigni | 1 |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Liczba biegunów | 2 |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Prąd znamionowy | 10 A |
Z podświetleniem | Tak |
Z lampką sygnalizacyjną | Tak |
Styki sygnału zwrotnego | Nie |
Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy |
Sposób montażu | Inne |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
---|---|
Kolor | Szary |
Numer RAL (zbliżony) | 7046 |
Przezroczysty | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Nadruk | Brak |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Odporność udarowa | IK07 |
Szerokość osprzętu | 86 mm |
Wysokość osprzętu | 86 mm |
Głębokość osprzętu | 42 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 40 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Głębokość wbudowania | 19 mm |
Zakres temperatury pracy | -25-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Przekrój żyły | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
4 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Certyfikat
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
WYBIERZ