PLEXO55 - LISTWA ZACISKOWA 4X4MM² DO PUSZEK ROZGAŁĘŹNYCH
ZŁĄCZ
Legrand
PLEXO55 - LISTWA ZACISKOWA 4X4MM² DO PUSZEK ROZGAŁĘŹNYCH
REF. 031210
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060312107
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
31,94 zł
/
sztuka
Product available in
20 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Nie |
---|---|
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 4-4 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową | 2.5-2.5 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 4-4 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 4-4 mm² |
Prąd znamionowy In | 40 A |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie śrubowe |
Rodzaj połączenia elektrycznego 2 | Połączenie śrubowe |
Liczba biegunów | 1 |
Liczba zacisków na biegun | 1 |
Sposób montażu | Inne |
---|---|
Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
Zakres temperatur pracy | -5-40 °C |
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | Inne |
Szerokość | 55.4 mm |
Wysokość | 15.5 mm |
Głębokość | 18.5 mm |
Wymagana płytka zamykająca | Nie |
Kolor | Szary |
Przezroczysty | Nie |