Skip to main content
Logo print

PLEXO55 GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z Z KLAPKĄ Z PRZYCISKIEM SZARE 16A-250V~

PLX55 Legrand

PLEXO55 GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z Z KLAPKĄ Z PRZYCISKIEM SZARE 16A-250V~

REF. 069555 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060695552
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
131,59 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Ze stykiem ochronnym (bolec)
Styk ochronny Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych) 1
Liczba aktywnych styków (płaskich) 0
Z lampką sygnalizacyjną Nie
Liczba portów USB-A 0
Liczba portów USB-C 0
Liczba jednostek 1
Liczba gniazd z przełącznikiem 0
Liczba faz 1
Nadruk/symbol Stopień ochrony (IP)
Typ połączenia Wtyk samozaciskowy
Z pokrywą uchylną Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Kolor Szary
Numer RAL (zbliżony) 7016
Kolor metaliczny Nie
Przezroczysty Nie
Model zamykany Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki Nie
Izolowane Nie
Z oświetleniem funkcyjnym Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym Nie
Zasilanie specjalne Bez specjalnego zasilania
Sposób montażu Inne
Sposób mocowania Montaż śrubowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Matowy
Model antybakteryjny Nie
Z funkcją pętli (loop through) Tak
Z przełącznikiem wł./wył. Nie
Kolor elementu przełączającego Szary
Obrócona wkładka centralna Nie
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie znamionowe 250 V
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Stopień ochrony (IP) IP55
Odporność udarowa IK07
Szerokość osprzętu 64 mm
Wysokość osprzętu 64 mm
Głębokość osprzętu 46 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Z repeaterem WLAN Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE Nie
Głębokość wbudowania 30 mm
Zakres temperatury pracy -25-60 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-60 °C
Rodzaj napięcia AC
Zasilanie Nie
Rodzaj kabla do podłączenia Sztywny
Przekrój żyły 2.5-2.5 mm²
Uchwyt na kabel Inne
Pokrywa Plakietka centralna
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

4 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_711317 (0.64 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2896 (0.79 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)