PLEXO IP66 PRZYCISK PRZEŁĄCZNY NO/NC 6 A - 250 V~ - MECHANIZM BEZ PUSZKI
PLX55
Legrand
PLEXO IP66 PRZYCISK PRZEŁĄCZNY NO/NC 6 A - 250 V~ - MECHANIZM BEZ PUSZKI
REF. 090482
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060904821
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
235,20 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
---|---|
Model | Przycisk pojedynczy |
Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
Liczba styków rozwiernych | 1 |
Liczba styków zwiernych | 1 |
Liczba styków przełącznych | 0 |
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa | Nie |
Liczba dźwigni | 2 |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Liczba biegunów | 2 |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Prąd znamionowy | 6 A |
Z podświetleniem | Tak |
Z lampką sygnalizacyjną | Tak |
Styki sygnału zwrotnego | Nie |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Sposób mocowania | Mocowanie śrubowe |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
---|---|
Kolor | Szary |
Numer RAL (zbliżony) | 7016 |
Przezroczysty | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Nadruk | Brak |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Odporność udarowa | IK08 |
Szerokość osprzętu | 90 mm |
Wysokość osprzętu | 90 mm |
Głębokość osprzętu | 41 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 40 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Głębokość wbudowania | 16 mm |
Zakres temperatury pracy | -20-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-40 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Przekrój żyły | 4-4 mm² |