PLEXO IP55 - ADAPTER M45 ANTYBAKTERYJNY BIAŁY
PLX55
Legrand
PLEXO IP55 - ADAPTER M45 ANTYBAKTERYJNY BIAŁY
REF. 070725
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060707255
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
66,26 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor | Biały |
---|---|
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Z pokrywą uchylną | Tak |
Z polem tekstowym | Nie |
Model zamykany | Nie |
Wymiary | Inne |
Szerokość osprzętu | 64 mm |
Wysokość osprzętu | 65 mm |
---|---|
Głębokość osprzętu | 21 mm |
Odporność udarowa | IK07 |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Zakres temperatury pracy | -25-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Model antybakteryjny | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
7 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Certyfikat
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Certyfikat
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
WYBIERZ