PŁASKI WSPORNIK 12 X 2 DO MONTAŻU LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3
PRAC3
Legrand
PŁASKI WSPORNIK 12 X 2 DO MONTAŻU LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3
REF. 401727
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970620446
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
17,17 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Adaptator do systemów okablowania |
---|---|
Akcesorium | Tak |
Część zamienna/zapasowa | Nie |
Materiał | Stal nierdzewna |
Szerokość | 366 mm |
Wysokość | 12 mm |
---|---|
Głębokość | 2 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -15-40 °C |