PLAKIETKA TV-R-SAT 30MM, BIAŁY
SUNO2
Legrand
PLAKIETKA TV-R-SAT 30MM, BIAŁY
REF. 721174
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414972040969
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
24,26 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Plakietka centralna |
---|---|
Zastosowanie | Triplexer TV/radio/satelita |
Uchwyt transportowy | Nie |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Kierunek wylotu | Prosty |
Oznaczenie/etykieta | Bez oznaczenia |
Z nadrukiem | Tak |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Przezroczysty | Nie |
Sposób mocowania | Montaż śrubowy |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
---|---|
Z gniazdami/złączami | Nie |
Do liczby gniazd/złączy | 3 |
Połączenia izolowane | Nie |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Gniazda ekranowane | Nie |
Obudowa ekranowana | Nie |
Kostka łączeniowa | Nie |
Z podświetleniem | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 56.7 mm |
Wysokość osprzętu | 56.7 mm |
Głębokość osprzętu | 9.7 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 0 mm |
Głębokość wbudowania | 10 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |