PANEL TELEFONICZNY 1U 50XRJ11
LCSPK
Legrand
PANEL TELEFONICZNY 1U 50XRJ11
REF. 033579
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060335793
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 284,77 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba portów | 50 |
---|---|
Do liczby gniazd/złączy | 50 |
Rodzaj złącza wtykowego | RJ45 8(8) |
Ekranowany | Nie |
Kategoria | 3 |
Typ połączenia | 110 |
Liczba jednostek U | 1 |
---|---|
Kolor | Czarny |
Sposób montażu | Zabudowa 19 cali (482,6 mm) |
Wysokość | 43.8 mm |
Szerokość | 482.6 mm |
Głębokość | 104.9 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ