OZNACZNIK KO0,5-8 (X1000)
OZNAC
Legrand
OZNACZNIK KO0,5-8 (X1000)
REF. 038108
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060381080
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
0,26 zł
/
sztuka
Product available in
1000 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | W formie zeszytu |
---|---|
Ząbkowanie | Brak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Średnica żyły | 0.4-0.8 mm |
Średnica kabla | 1-2.3 mm |
Długość | 5 mm |
Szerokość | 2.3 mm |
Kolor | Szary |
Przezroczysty | Nie |
---|---|
Z polem tekstowym | Tak |
Nadruk | Cyfry |
Sposób montażu | Zatrzask |
Zakres temperatury pracy | -30-85 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -30-85 °C |
Bezhalogenowe | Nie |