Skip to main content
Logo print

OZNACZNIK KO0,5-0 (X1000)

OZNAC Legrand

OZNACZNIK KO0,5-0 (X1000)

REF. 038100 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060381004
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
0,26 zł / sztuka Product available in 1000 sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model W formie zeszytu
Ząbkowanie Brak
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica żyły 0.4-0.8 mm
Średnica kabla 1-2.3 mm
Długość 5 mm
Szerokość 2.3 mm
Kolor Czarny
Przezroczysty Nie
Z polem tekstowym Tak
Nadruk Cyfry
Sposób montażu Zatrzask
Zakres temperatury pracy -30-85 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -30-85 °C
Bezhalogenowe Nie