OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA Y (X300)
OZNAC
Legrand
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA Y (X300)
REF. 038384
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060383848
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
0,56 zł
/
sztuka
Product available in
300 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | W formie zeszytu |
---|---|
Ząbkowanie | Brak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Średnica żyły | 2.3-2.8 mm |
Średnica kabla | 3.8-5 mm |
Długość | 8 mm |
Szerokość | 3 mm |
---|---|
Kolor | Żółty |
Przezroczysty | Nie |
Z polem tekstowym | Tak |
Nadruk | Litery |
Sposób montażu | Zatrzask |