OZNACZNIK CAB3 4 - 6 CYFRA 1 BRAZOWA (X800)
OZNAC
Legrand
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 CYFRA 1 BRAZOWA (X800)
REF. 038231
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060382315
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
0,57 zł
/
sztuka
Product available in
800 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | W formie zeszytu |
---|---|
Ząbkowanie | Brak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Średnica żyły | 2.3-2.8 mm |
Średnica kabla | 3.8-5 mm |
Długość | 8 mm |
Szerokość | 3 mm |
Kolor | Brązowy |
Przezroczysty | Nie |
---|---|
Z polem tekstowym | Tak |
Nadruk | Cyfry |
Sposób montażu | Zatrzask |
Zakres temperatury pracy | -30-85 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -30-85 °C |
Bezhalogenowe | Nie |