OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL '^'' (X300)
OZNAC
Legrand
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL '^'' (X300)
REF. 038286
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060382865
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
0,50 zł
/
sztuka
Product available in
300 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | W formie zeszytu |
---|---|
Ząbkowanie | Brak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Średnica żyły | 1.4-1.8 mm |
Średnica kabla | 2.7-3.9 mm |
Długość | 5.6 mm |
Szerokość | 3 mm |
Kolor | Żółty |
Przezroczysty | Nie |
---|---|
Z polem tekstowym | Tak |
Nadruk | Symbole |
Sposób montażu | Zatrzask |
Zakres temperatury pracy | -30-85 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -30-85 °C |
Bezhalogenowe | Nie |