Skip to main content
Logo print

OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL ''~'' (X300)

OZNAC Legrand

OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL ''~'' (X300)

REF. 038284 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060382841
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
0,50 zł / sztuka Product available in 300 sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model W formie zeszytu
Ząbkowanie Brak
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica żyły 1.4-1.8 mm
Średnica kabla 2.7-3.9 mm
Długość 5.6 mm
Szerokość 3 mm
Kolor Żółty
Przezroczysty Nie
Z polem tekstowym Tak
Nadruk Symbole
Sposób montażu Zatrzask
Zakres temperatury pracy -30-85 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -30-85 °C
Bezhalogenowe Nie