Skip to main content
Logo print

OTEO PUSZKA NATYNKOWA POJEDYNCZA BIAŁA

OTEO Legrand

OTEO PUSZKA NATYNKOWA POJEDYNCZA BIAŁA

REF. 086091 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060860912
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
11,42 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model antybakteryjny Nie
Konfiguracja elementów Ramka do montażu natynkowego
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej Nie
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego Nie
Liczba modułów (dla systemów modułowych) 2
Liczba jednostek 1
Kierunek montażu Poziomy i pionowy
Model/kształt/forma Kwadratowy
Model stołowy Nie
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Przezroczysty Nie
Z ramką osłaniającą Nie
Z kołnierzem wprowadzającym Tak
Z wejściem kablowym Tak
Dławik kablowy z gwintem Nie
Z wejściem na rurkę instalacyjną Nie
Odporność na uderzenia Tak
Stopień ochrony (IP) IP2X
Wpusty z tyłu Tak
Szerokość 72 mm
Wysokość 72 mm
Głębokość 22 mm
Szerokość osprzętu 72 mm
Wysokość osprzętu 72 mm
Głębokość osprzętu 22 mm
Odporność udarowa IK02
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-40 °C
Uchwyt na kabel Nie dotyczy

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
3D_LG-086091.stp ifc (3.16 Mo)
13 dokumenty
Certyfikat
AENOR-030/001724 (0.43 Mo)
Certyfikat
CEBEC-19708 (0.64 Mo)
Certyfikat
CEBEC-19609 (0.5 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_715503 (0.53 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01229-V02.01-FR.pdf pdf (0.66 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/001724 (0.27 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
CEBEC-7109/7 (0.07 Mo)
Certyfikat
OC / CB-592714A (0.49 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_4175 (0.52 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01229-V02.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)