OTEO PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA BIAŁA
OTEO
Legrand
OTEO PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA BIAŁA
REF. 086092
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060860929
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
21,38 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Konfiguracja elementów | Ramka do montażu natynkowego |
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej | Nie |
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego | Nie |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 4 |
Liczba jednostek | 1 |
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Model/kształt/forma | Prostokątny |
Model stołowy | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Przezroczysty | Nie |
Z ramką osłaniającą | Nie |
Z kołnierzem wprowadzającym | Tak |
---|---|
Z wejściem kablowym | Tak |
Dławik kablowy z gwintem | Nie |
Z wejściem na rurkę instalacyjną | Nie |
Odporność na uderzenia | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP2X |
Wpusty z tyłu | Tak |
Szerokość | 138 mm |
Wysokość | 72 mm |
Głębokość | 22 mm |
Szerokość osprzętu | 138 mm |
Wysokość osprzętu | 72 mm |
Głębokość osprzętu | 22 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Uchwyt na kabel | Nie dotyczy |
Dokumentacja
10 dokumenty
Certyfikat
AENOR-030/001724
(0.43 Mo)
Certyfikat
CEBEC-19708
(0.64 Mo)
Certyfikat
CEBEC-19609
(0.5 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_715503
(0.53 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/001724
(0.27 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_706059
(0.6 Mo)
Certyfikat
CEBEC-7109/7
(0.07 Mo)
Certyfikat
OC / CB-592714A
(0.49 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_4175
(0.52 Mo)
Certyfikat
OC / CB-2625/1/17441
(1.16 Mo)
WYBIERZ