Skip to main content
Logo print

OTEO PRZYCISK STEROWANIA ROLETAMI (BLOKADA ELEKTRYCZNA) BIAŁY 6A-250V~

OTEO Legrand

OTEO PRZYCISK STEROWANIA ROLETAMI (BLOKADA ELEKTRYCZNA) BIAŁY 6A-250V~

REF. 086110 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060861100
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
96,18 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Do rolet Tak
Konfiguracja elementów Element podstawowy
Model Przycisk 1-biegunowy
Liczba biegunów 1
Sposób działania Przycisk wahadłowy
Z blokadą elektryczną Nie
Z blokadą mechaniczną Tak
Napęd mechaniczny Tak
Napęd elektryczny Nie
Sposób montażu Montaż natynkowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Sposób mocowania Montaż śrubowy
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Przezroczysty Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie Tak
Stopień ochrony (IP) IP2X
Prąd znamionowy 6 A
Napięcie znamionowe 250 V
Liczba przycisków 3
Liczba modułów (dla systemów modułowych) 2
Szerokość osprzętu 54 mm
Wysokość osprzętu 54 mm
Głębokość osprzętu 29 mm
Min. głębokość puszki montażowej 0 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Odporność udarowa IK04
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-40 °C
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Model antybakteryjny Nie
Przekrój zacisków 1.5-1.5 mm²
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły 1.5-1.5 mm²
Zawiera baterię i/lub akumulator Nie

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
0064BX1-03.pdf pdf (0.41 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-HU-004935 (1.85 Mo)
Certyfikat
VDE-40003967 (0.71 Mo)