OTEO MECHANIZMY GNIAZDO TELEFONICZNE POJEDYNCZE BIAŁE
LCSRJ
Legrand
OTEO MECHANIZMY GNIAZDO TELEFONICZNE POJEDYNCZE BIAŁE
REF. 086133
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060861339
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
170,20 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż natynkowy | Tak |
---|---|
Montaż podtynkowy | Nie |
Kanał instalacyjny | Nie |
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
Rodzaj złącza wtykowego | Inne |
Z gniazdami/złączami | Tak |
Kategoria | Inne |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9010 |
Typ połączenia | Zacisk nożowy IDC |
Gniazda ekranowane | Nie |
Obudowa ekranowana | Nie |
Odizolowane połączenia uziemiające | Tak |
Z polem tekstowym | Nie |
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych | Nie |
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający | Nie |
Sposób montażu połączenia ekranowanego | Brak |
Kierunek wylotu | Prosty |
Z ochroną przeciwpyłową | Tak |
Z rezystorem końcowym | Nie |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Kodowanie kolorem | Nie |
Szerokość osprzętu | 55 mm |
Wysokość osprzętu | 56 mm |
Głębokość osprzętu | 35 mm |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Średnica otworu montażowego | 10-16 mm |
Maksymalna średnica kabla wejściowego | 9 mm |
Typ przepustu | Sztywne do łamania |
Rozstaw punktów mocowania - w pionie | 47.4-53.5 mm |
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie | 41.3-53.5 mm |
Uchwyt na kabel | Nie dotyczy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ