OTEO GNIAZDO TV-RD TYPU GWIAZDA BIAŁE
OTEO
Legrand
OTEO GNIAZDO TV-RD TYPU GWIAZDA BIAŁE
REF. 086145
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060861452
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
160,59 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo końcowe |
---|---|
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Pokrywa | Plakietka centralna |
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz | 1.5 dB |
Liczba gniazd | 2 |
Do rozdzielni teleinformatycznej | Nie |
Do zasilania zdalnego | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
---|---|
Model antybakteryjny | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 72 mm |
Wysokość osprzętu | 72 mm |
Głębokość osprzętu | 35 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 40 mm |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |