OTEO GNIAZDO TV-RD-SAT TYPU GWIAZDA BIAŁE
OTEO
Legrand
OTEO GNIAZDO TV-RD-SAT TYPU GWIAZDA BIAŁE
REF. 086142
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060861421
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
166,90 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo końcowe |
---|---|
Rodzaj gniazdka | TV/RD/SAT |
DAB+ | Tak |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Pokrywa | Plakietka centralna |
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz | 1.5 dB |
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz | 2 dB |
Liczba gniazd | 3 |
Do rozdzielni teleinformatycznej | Nie |
Do zasilania zdalnego | Tak |
Pasmo częstotliwości radiowej | 87.5-240 MHz |
Pasmo częstotliwości SAT | 950-2400 MHz |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 72 mm |
Wysokość osprzętu | 72 mm |
Głębokość osprzętu | 35 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 0 mm |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ