OTEO GNIAZDO TV BIAŁE KOMPLET
OTEO
Legrand
OTEO GNIAZDO TV BIAŁE KOMPLET
REF. 086040
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060860400
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
58,66 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo końcowe |
---|---|
Rodzaj gniazdka | TV |
DAB+ | Nie |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Pokrywa | Plakietka centralna |
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz | 1 dB |
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz | 1.5 dB |
Liczba gniazd | 1 |
Do rozdzielni teleinformatycznej | Nie |
Do zasilania zdalnego | Tak |
Sposób mocowania | Montaż śrubowy |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 72 mm |
Wysokość osprzętu | 72 mm |
Głębokość osprzętu | 35 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 0 mm |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ