![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086139-LEGRAND.jpg)
OTEO GNIAZDO GŁOŚNIKOWE POJEDYNCZE BIAŁE
OTEO
Legrand
OTEO GNIAZDO GŁOŚNIKOWE POJEDYNCZE BIAŁE
REF. 086139
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060861391
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
79,98 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
---|---|
Zastosowanie | Gniazdo głośnikowe |
Uchwyt transportowy | Nie |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Kierunek wylotu | Prosty |
Oznaczenie/etykieta | Bez oznaczenia |
Z nadrukiem | Nie |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Sposób mocowania | Inne |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Kostka łączeniowa | Nie |
Z podświetleniem | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP2X |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 54.53 mm |
Wysokość osprzętu | 56.25 mm |
Głębokość osprzętu | 34.33 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 0 mm |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ