OSMOZ ROZDZIELNICA WYPOSAŻONA Z GŁÓWKĄ CZERWONĄ (Z KLUCZEM) Ø40 + 1R
SIGNI
Legrand
OSMOZ ROZDZIELNICA WYPOSAŻONA Z GŁÓWKĄ CZERWONĄ (Z KLUCZEM) Ø40 + 1R
REF. 024215
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060242152
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
321,96 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób odblokowania | Za pomocą klucza |
---|---|
Liczba styków rozwiernych | 1 |
Liczba styków zwiernych | 0 |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |
Z podświetleniem | Nie |
---|---|
Średnica otworu | 22.5 mm |
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego | Połączenie śrubowe |
Średnica grzybka | 40 mm |