OSMOZ PUSZKA NIEWYPOSAŻONA IP66, IK07, 3 OTWORY
SIGNI
Legrand
OSMOZ PUSZKA NIEWYPOSAŻONA IP66, IK07, 3 OTWORY
REF. 024203
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060242039
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
136,62 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba pozycji sterowniczych | 3 |
---|---|
Rodzaj konstrukcji obudowy | Obudowa do montażu natablicowego |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału obudowy | Inne |
Średnica otworów | 22.5 mm |
Kolor pokrywy obudowy | Szary |
Stopień ochrony (IP) | IP67 |
Stopień ochrony (NEMA) | 4X |
---|---|
Szerokość | 74 mm |
Wysokość | 140 mm |
Głębokość | 47.9 mm |
Odporność udarowa | IK07 |
Bezhalogenowe | Tak |