Skip to main content
Logo print

OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, ZIELONA 130 V AC

SIGNI Legrand

OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, ZIELONA 130 V AC

REF. 024607 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970863799
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
41,36 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba sygnalizatorów świetlnych 1
Kolor soczewek Zielony
Rodzaj trzonka LED
Zawiera źródło światła Tak
Znamionowe napięcie pracy Ue 119.6-149.5 V
Rodzaj napięcia AC
Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe
Kształt soczewki Okrągły
Rodzaj soczewki Płaski
Średnica otworu 22 mm
Z pierścieniem czołowym Nie
Materiał pierścienia czołowego Tworzywo sztuczne
Kolor pierścienia czołowego Czarny
Stopień ochrony (IP) IP66
Odporność udarowa IK05
Zakres temperatury pracy -25-70 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-70 °C
Szacowana żywotność źródła światła 100000 h

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
024162.dwg dwg (0.1 Mo)
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_700605 (0.31 Mo)
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat