OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, CZERWONA 130 V AC
SIGNI
Legrand
OSMOZ LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED IP69, CZERWONA 130 V AC
REF. 024606
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970863768
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
41,36 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba sygnalizatorów świetlnych | 1 |
---|---|
Kolor soczewek | Czerwony |
Rodzaj trzonka | LED |
Zawiera źródło światła | Tak |
Znamionowe napięcie pracy Ue | 119.6-149.5 V |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
Kształt soczewki | Okrągły |
Rodzaj soczewki | Płaski |
Średnica otworu | 22 mm |
---|---|
Z pierścieniem czołowym | Nie |
Materiał pierścienia czołowego | Tworzywo sztuczne |
Kolor pierścienia czołowego | Czarny |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Odporność udarowa | IK05 |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Szacowana żywotność źródła światła | 50000 h |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_700605
(0.31 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
WYBIERZ