OSMOZ KORPUS Z GŁÓWKĄ Z PODŚWIETLENIEM DO PUSZKI, NIEBIESKA 24 V, ZACISKI ŚRUBOWE
SIGNI
Legrand
OSMOZ KORPUS Z GŁÓWKĄ Z PODŚWIETLENIEM DO PUSZKI, NIEBIESKA 24 V, ZACISKI ŚRUBOWE
REF. 024253
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060242534
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
104,20 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wbudowany transformator | Nie |
---|---|
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym | Tak |
Zawiera źródło światła | Tak |
Z wbudowaną diodą | Tak |
Oprawka | Brak |
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz | 10.8-26.4 V |
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz | 10.8-26.4 V |
Napięcie znamionowe Ue przy DC | 10.8-26.4 V |
---|---|
Rodzaj napięcia sterowania | AC/DC |
Źródło światła | LED |
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego | Połączenie śrubowe |
Kolor lampy | Niebieski |
Sposób mocowania | Do podłoża |
Dokumentacja
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
WYBIERZ