OSMOZ KORPUS DO GŁÓWEK BEZ PODŚWIETLENIA 1R, DO PUSZKI, ZACISKI ŚRUBOWE
SIGNI
Legrand
OSMOZ KORPUS DO GŁÓWEK BEZ PODŚWIETLENIA 1R, DO PUSZKI, ZACISKI ŚRUBOWE
REF. 024241
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060242411
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
24,76 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba styków przełącznych | 0 |
---|---|
Liczba styków zwiernych | 0 |
Liczba styków rozwiernych | 1 |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V | 3 A |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
---|---|
Model | Montaż od góry, zintegrowany |
Sposób montażu | Do podłoża |
Dokumentacja
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_714619/A1
(0.42 Mo)
Certyfikat
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
WYBIERZ