OSMOZ KOMPLET Z PODŚWIETLENIEM - GŁÓWKA PODWÓJNA ZIELONA - PŁASKA, CZERWONA - WYPUKŁA 24 V + UCHWYT + 1R+1Z
SIGNI
Legrand
OSMOZ KOMPLET Z PODŚWIETLENIEM - GŁÓWKA PODWÓJNA ZIELONA - PŁASKA, CZERWONA - WYPUKŁA 24 V + UCHWYT + 1R+1Z
REF. 023765
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060237653
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
285,94 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba pozycji sterowniczych | 2 |
---|---|
Rodzaj przycisku | Wysoki |
Kolor przycisku | Czerwono-zielony |
Kształt soczewki | Owalny |
Średnica otworu | 22.5 mm |
Możliwość podświetlenia | Tak |
Bez samopowrotu | Nie |
Z samopowrotem | Tak |
Napięcie zasilania źródła światła | 24 V |
Liczba styków zwiernych | 1 |
---|---|
Liczba styków rozwiernych | 1 |
Liczba styków przełącznych | 0 |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
Z pierścieniem czołowym | Tak |
Materiał pierścienia czołowego | Tworzywo sztuczne |
Kolor pierścienia czołowego | Chrom |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ