OSMOZ KOMPLET Z PODŚWIETLENIEM - GŁÓWKA PŁASKA CZERWONA 130 V + UCHWYT + 1R+1Z
SIGNI
Legrand
OSMOZ KOMPLET Z PODŚWIETLENIEM - GŁÓWKA PŁASKA CZERWONA 130 V + UCHWYT + 1R+1Z
REF. 023756
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060237561
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
214,49 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba pozycji sterowniczych | 1 |
---|---|
Rodzaj przycisku | Płaski |
Kolor przycisku | Czerwony |
Kształt soczewki | Okrągły |
Średnica otworu | 22.5 mm |
Możliwość podświetlenia | Tak |
Bez samopowrotu | Nie |
Z samopowrotem | Tak |
Napięcie zasilania źródła światła | 130 V |
Liczba styków zwiernych | 1 |
---|---|
Liczba styków rozwiernych | 1 |
Liczba styków przełącznych | 0 |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
Z pierścieniem czołowym | Tak |
Materiał pierścienia czołowego | Tworzywo sztuczne |
Kolor pierścienia czołowego | Chrom |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ