OSMOZ KOMPLET BEZ PODŚWIETLENIA - MANETKA 3 POZYCJE STABILNE + UCHWYT + 2Z
SIGNI
Legrand
OSMOZ KOMPLET BEZ PODŚWIETLENIA - MANETKA 3 POZYCJE STABILNE + UCHWYT + 2Z
REF. 023731
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060237318
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
134,02 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj przełącznika | Przełącznik wielopołożeniowy |
---|---|
Liczba biegunów | 1 |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 230 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 3 A |
Liczba stopni przełączania | 3 |
Z pozycją 0 | Tak |
Z powrotem do położenia 0 | Nie |
Budowa urządzenia | Urządzenie wbudowane |
---|---|
Do montażu na płycie | Nie |
Do montażu tablicowego | Tak |
Kompletne urządzenie w obudowie | Nie |
Rodzaj elementu wykonawczego | Przełącznik |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP66 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ