OSMOZ KOMPLET BEZ PODŚWIETLENIA - GŁÓWKA STOP (PRZYCIŚNIJ-CIĄGNIJ) CZERWONA Ø40 + UCHWYT + 1R
SIGNI
Legrand
OSMOZ KOMPLET BEZ PODŚWIETLENIA - GŁÓWKA STOP (PRZYCIŚNIJ-CIĄGNIJ) CZERWONA Ø40 + UCHWYT + 1R
REF. 023721
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060237219
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
130,14 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób odblokowania | Przez wyciągnięcie |
---|---|
Liczba styków rozwiernych | 1 |
Liczba styków zwiernych | 0 |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Sposób montażu | Do wbudowania |
Z podświetleniem | Nie |
---|---|
Średnica otworu | 22.5 mm |
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego | Połączenie śrubowe |
Średnica grzybka | 40 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ