OSMOZ KOMPLET BEZ PODŚW.- GŁÓWKA STOP (PRZYC.-CIĄGNIJ) CZERW.Ø40 + UCHW. 1NO+1NC
SIGNI
Legrand
OSMOZ KOMPLET BEZ PODŚW.- GŁÓWKA STOP (PRZYC.-CIĄGNIJ) CZERW.Ø40 + UCHW. 1NO+1NC
REF. 023726
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060237264
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
188,71 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób odblokowania | Mechanizm obrotowy |
---|---|
Liczba styków rozwiernych | 1 |
Liczba styków zwiernych | 1 |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Sposób montażu | Do wbudowania |
Z podświetleniem | Nie |
---|---|
Średnica otworu | 22.5 mm |
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego | Połączenie śrubowe |
Średnica grzybka | 40 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ