OSMOZ GŁÓWKA WYPUKŁA Ø22, CZERWONA BEZ PODŚWIETLENIA
SIGNI
Legrand
OSMOZ GŁÓWKA WYPUKŁA Ø22, CZERWONA BEZ PODŚWIETLENIA
REF. 023821
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060238216
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
46,22 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor przycisku | Czerwony |
---|---|
Liczba pozycji sterowniczych | 1 |
Kształt soczewki | Okrągły |
Średnica otworu | 22.5 mm |
Rodzaj przycisku | Wysoki |
Możliwość podświetlenia | Nie |
Z pokrywą ochronną | Nie |
Z nadrukiem | Nie |
---|---|
Bez samopowrotu | Nie |
Z samopowrotem | Tak |
Z pierścieniem czołowym | Tak |
Materiał pierścienia czołowego | Tworzywo sztuczne |
Kolor pierścienia czołowego | Chrom |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP66 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Certyfikat
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
WYBIERZ