OSMOZ GŁÓWKA WYPUKŁA 'GRZYBEK' Ø40, ODBLOKOWYWANA KLUCZEM CZERWONA BEZ PODŚWIETLENIA EN 418
SIGNI
Legrand
OSMOZ GŁÓWKA WYPUKŁA 'GRZYBEK' Ø40, ODBLOKOWYWANA KLUCZEM CZERWONA BEZ PODŚWIETLENIA EN 418
REF. 023892
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060238926
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
191,06 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor przycisku | Czerwony |
---|---|
Kształt soczewki | Okrągły |
Średnica grzybka | 40 mm |
Średnica otworu | 22.5 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Stopień ochrony (NEMA) | 4X |
Rodzaj przycisku | Wysoki |
Możliwość podświetlenia | Nie |
Bez samopowrotu | Tak |
Z samopowrotem | Nie |
---|---|
Z pierścieniem czołowym | Tak |
Materiał pierścienia czołowego | Tworzywo sztuczne |
Kolor pierścienia czołowego | Żółty |
Do wyłączania awaryjnego | Tak |
Sposób odblokowania | Za pomocą klucza |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_714619/A1
(0.42 Mo)
Certyfikat
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Certyfikat
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
WYBIERZ