OSMOZ GŁÓWKA STOP AWARYJNA (PRZYCIŚNIJ - CIĄGNIJ), CZERWONA Ø40, BEZ PODŚWIETLENIA EN 418
SIGNI
Legrand
OSMOZ GŁÓWKA STOP AWARYJNA (PRZYCIŚNIJ - CIĄGNIJ), CZERWONA Ø40, BEZ PODŚWIETLENIA EN 418
REF. 023874
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060238742
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
63,81 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor przycisku | Czerwony |
---|---|
Kształt soczewki | Okrągły |
Średnica grzybka | 40 mm |
Średnica otworu | 22.5 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Stopień ochrony (NEMA) | 4X |
Rodzaj przycisku | Wysoki |
Możliwość podświetlenia | Nie |
Bez samopowrotu | Tak |
Z samopowrotem | Nie |
---|---|
Z pierścieniem czołowym | Tak |
Materiał pierścienia czołowego | Tworzywo sztuczne |
Kolor pierścienia czołowego | Żółty |
Do wyłączania awaryjnego | Tak |
Sposób odblokowania | Przez wyciągnięcie |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_714619/A1
(0.42 Mo)
Certyfikat
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Certyfikat
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ