OSMOZ GŁÓWKA PODWÓJNA ZIELONA - PŁASKA, CZERWONA - WYPUKŁA, IP66, BEZ PODŚWIETLENIA
SIGNI
Legrand
OSMOZ GŁÓWKA PODWÓJNA ZIELONA - PŁASKA, CZERWONA - WYPUKŁA, IP66, BEZ PODŚWIETLENIA
REF. 023982
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060239824
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
127,57 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor przycisku | Czerwono-zielony |
---|---|
Liczba pozycji sterowniczych | 2 |
Kształt soczewki | Inne |
Średnica otworu | 22.5 mm |
Rodzaj przycisku | Wysoki |
Możliwość podświetlenia | Nie |
Z pokrywą ochronną | Nie |
Z nadrukiem | Tak |
---|---|
Bez samopowrotu | Nie |
Z samopowrotem | Tak |
Z pierścieniem czołowym | Tak |
Materiał pierścienia czołowego | Tworzywo sztuczne |
Kolor pierścienia czołowego | Chrom |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP66 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Certyfikat
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Certyfikat
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
WYBIERZ