OSŁONA Z DASZKIEM DO PANELI SFERA - 9 MODUŁÓW - BIAŁA
AV3
Bticino
OSŁONA Z DASZKIEM DO PANELI SFERA - 9 MODUŁÓW - BIAŁA
REF. 350592
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543461136
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 076,81 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 424 mm |
---|---|
Wysokość | 331 mm |
Głębokość | 38 mm |
Materiał | Aluminium |
Wykończenie powierzchni | Lakierowanie |
Kolor | Biały |
---|---|
Numer RAL | 9016 |
Z odpowietrznikiem | Nie |
Do montażu na zewnątrz | Tak |
Z wejściem kablowym | Nie |