OSŁONA Z DASZKIEM DO PANELI SFERA - 4 MODUŁY - STALOWOSZARA
AV3
Bticino
OSŁONA Z DASZKIEM DO PANELI SFERA - 4 MODUŁY - STALOWOSZARA
REF. 350543
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543461105
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
712,00 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 285 mm |
---|---|
Wysokość | 239.5 mm |
Głębokość | 38 mm |
Materiał | Aluminium |
Wykończenie powierzchni | Lakierowanie |
Kolor | Inne |
---|---|
Numer RAL | 7015 |
Z odpowietrznikiem | Nie |
Do montażu na zewnątrz | Tak |
Z wejściem kablowym | Nie |