OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WEWNĘTRZNEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1400
XL800
Legrand
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WEWNĘTRZNEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1400
REF. 020448
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060204488
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 110,74 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 250 mm |
---|---|
Wysokość | 1400 mm |
Szerokość montażowa w szafie | 460 mm |
Wysokość montażowa w szafie | 1595 mm |
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
---|---|
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ