Skip to main content
Logo print

OSŁONA PEŁNA DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3

PRAC3 Legrand

OSŁONA PEŁNA DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3

REF. 401725 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970417565
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
64,06 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Szerokość 370 mm
Wysokość 150 mm
Szerokość montażowa w szafie 493 mm
Wysokość montażowa w szafie 800 mm
Liczba jednostek U 1
Materiał Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni Inne
Zakres temperatury pracy -20-50 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-70 °C
Kolor Biały
Numer RAL 9003
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE06869AA.pdf pdf (0.79 Mo)