OSŁONA IP44-DO TERMOSTATÓW P/T
ECO Accessories for Control Devices
ENSTO
OSŁONA IP44-DO TERMOSTATÓW P/T
REF. ECOAC-44
EAN.
6438100369286
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 85 mm |
---|---|
Wysokość | 85 mm |
Głębokość | 64 mm |
---|
Dokumentacja
1 dokument
Dane produktu
WYBIERZ