OSŁONA DPX 1600 WYS SZ600
X4000
Legrand
OSŁONA DPX 1600 WYS SZ600
REF. 021115
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060211158
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 006,55 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 600 mm |
---|---|
Wysokość | 400 mm |
Szerokość montażowa w szafie | 725 mm |
Wysokość montażowa w szafie | 2200 mm |
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
---|---|
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ