OPTIHEAT-EFPO20-20W/M-250M
Ensto Optiheat
ENSTO
OPTIHEAT-EFPO20-20W/M-250M
REF. EFPO20.250
EAN.
6418677639197
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe | 230 V |
---|---|
Maksymalna temperatura pracy | 65 °C |
Moc grzewcza | 20 W/m |
Ekranowanie | Oplot |
Wysokość | 5.8 mm |
Szerokość | 14.1 mm |
---|---|
Długość | 250 m |
Kolor | Czarny |
Zastosowanie | Rynna/dach |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja
WYBIERZ