OPTIHEAT-EFPO10-10W/M
Ensto Optiheat
ENSTO
OPTIHEAT-EFPO10-10W/M
REF. EFPO10
EAN.
6410004313107
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe | 230 V |
---|---|
Maksymalna temperatura pracy | 65 °C |
Moc grzewcza | 10 W/m |
Ekranowanie | Brak |
Wysokość | 4.6 mm |
Szerokość | 7 mm |
---|---|
Długość | 330 m |
Kolor | Niebieski |
Zastosowanie | Ogrzewanie rurociągów |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja
WYBIERZ