OPRAWA:VEL-LP-11W-IP20-DW
Ensto Velox
ENSTO
OPRAWA:VEL-LP-11W-IP20-DW
REF. ALSD180PP/DW
EAN.
6438389008166
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do montażu natynkowego | Tak |
---|---|
Do montażu wbudowanego | Nie |
Przystosowane do zawieszenia | Nie |
Do montażu sufitowego | Tak |
Regulacja | Bez regulacji |
Z czujnikiem ruchu | Nie |
Z czujnikiem światła | Nie |
Źródło światła | LED, niewymienne |
Zawiera źródło światła | Tak |
Oprawka | Brak |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor obudowy | Biały |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj osprzętu | Sterownik LED sterowany prądowo |
Ze statecznikiem | Tak |
Ściemniacz 0-10 V | Nie |
Ściemniacz 1-10 V | Nie |
Ściemniacz DALI | Nie |
Ściemniacz DMX | Nie |
Ściemniacz DSI | Nie |
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie |
Ściemniacz LineSwitch | Nie |
Ściemniacz systemowy producenta | Nie |
Ściemniacz PWM | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | Tak |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | Tak |
Ściemniacz programowalny | Nie |
Ściemniacz RF | Nie |
Ściemniacz triakowy | Nie |
---|---|
Do ściemniaczy Touch and Dim | Nie |
Do ściemniaczy Zigbee | Nie |
Ściemniacz z przyciskiem | Nie |
Bez funkcji ściemniania | Nie |
Odbłyśnik | Brak |
Rodzaj dyfuzora światła | Soczewka / układ optyczny / panel |
Podział światła | Symetryczny |
Kąt rozsyłu światła | Wiązka wielokierunkowa/rozproszona |
Rozsył światła | Bezpośredni |
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 50000 h |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Klasa ochronności | II |
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1 | -20-30 °C |
Maksymalna moc zestawu | 11 W |
Barwa światła | Biały |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Szerokość | 180 mm |
Wysokość/głębokość | 39 mm |
Średnica zewnętrzna | 180 mm |
Rodzaj okablowania | Do okablowania przelotowego |
Liczba biegunów | 3 |
Przekrój przewodu | 1.5 mm² |
Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy |
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11 | Brak |
Skuteczność świetlna oprawy | 75 lm/W |
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym | Nie |
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM5 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Dane produktu
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ