OPRAWA:TUBE-40W-IP65-840-PC-O
Ensto Tube
ENSTO
OPRAWA:TUBE-40W-IP65-840-PC-O
REF. TU12.4000
EAN.
6438389014099
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Źródło światła | LED, niewymienne |
---|---|
Liczba źródeł światła | 1 |
Oprawka | Brak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor obudowy | Szary |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj osprzętu | Sterownik LED sterowany prądowo |
Ze statecznikiem | Tak |
Osprzęt wymienny | Tak |
Ściemniacz 0-10 V | Nie |
Ściemniacz 1-10 V | Nie |
Ściemniacz DALI | Nie |
Ściemniacz DMX | Nie |
Ściemniacz DSI | Nie |
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie |
Ściemniacz LineSwitch | Nie |
Ściemniacz systemowy producenta | Nie |
Ściemniacz PWM | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | Nie |
Ściemniacz programowalny | Nie |
Ściemniacz RF | Nie |
Ściemniacz triakowy | Nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim | Nie |
Do ściemniaczy Zigbee | Nie |
Ściemniacz z przyciskiem | Nie |
Bez funkcji ściemniania | Tak |
Rodzaj dyfuzora światła | Soczewka / układ optyczny / panel |
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 50000 h |
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP65 |
Stopień ochrony (NEMA) | 2 |
---|---|
Klasa ochronności | I |
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24 | Nie |
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym | Nie |
Do oświetlenia awaryjnego | Nie |
Zintegrowane zasilanie awaryjne | Nie |
Z wyłącznikiem | Nie |
Z czujnikiem ruchu | Nie |
Maksymalna moc zestawu | 40 W |
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 4000 lm |
Skuteczność świetlna oprawy | 100 lm/W |
Barwa światła | Biały |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Współczynnik mocy | 0.9 |
Wiele barw | Nie |
Wiele poziomów strumienia świetlnego | Nie |
Wiele szerokości wiązki światła | Nie |
Szerokość | 90 mm |
Wysokość/głębokość | 130 mm |
Długość | 1265 mm |
Rodzaj okablowania | Z okablowaniem przelotowym |
Liczba biegunów | 5 |
Przekrój przewodu | 2.5 mm² |
Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy |
Połączenie elektryczne z systemem złączy | Nie |
Obsługa przez bluetooth | Nie |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Kompatybilny z Casambi | Nie |
Odporność udarowa | IK08 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Profil oświetlenia
Dane produktu
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ