OPRAWA:AVR1-10W-IP44-840+RAD
Ensto AVR1-4-14
ENSTO
OPRAWA:AVR1-10W-IP44-840+RAD
REF. AVR1.1109L
EAN.
6438100362485
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż ścienny | Tak |
---|---|
Przystosowane do zawieszenia | Nie |
Do montażu sufitowego | Tak |
Do montażu wbudowanego | Tak |
Do montażu natynkowego | Tak |
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Nie |
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | Nie |
Źródło światła | LED, niewymienne |
Zawiera źródło światła | Tak |
Liczba źródeł światła | 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Kolor obudowy | Biały |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj osprzętu | Sterownik LED sterowany prądowo |
Ze statecznikiem | Tak |
Bez funkcji ściemniania | Tak |
Rodzaj dyfuzora światła | Soczewka / układ optyczny / panel |
Podział światła | Symetryczny |
Kąt rozsyłu światła | Wiązka wielokierunkowa/rozproszona |
Rozsył światła | Bezpośredni |
---|---|
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 100000 h |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
Odporność udarowa | IK07 |
Klasa ochronności | II |
Do oświetlenia awaryjnego | Nie |
Z czujnikiem ruchu | Tak |
Z czujnikiem światła | Tak |
Maksymalna moc zestawu | 10 W |
Skuteczność świetlna oprawy | 80 lm/W |
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 800 lm |
Barwa światła | Biały |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Wysokość/głębokość | 88 mm |
Średnica zewnętrzna | 260 mm |
Rodzaj okablowania | Do okablowania przelotowego |
Liczba biegunów | 3 |
Przekrój przewodu | 2.5 mm² |
Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane produktu
WYBIERZ