OPRAWA:AMI-10W-IP21-DW-DSO
Ensto Ami
ENSTO
OPRAWA:AMI-10W-IP21-DW-DSO
REF. AL122L750/DW
EAN.
6438389009804
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż ścienny | Tak |
---|---|
Przystosowane do zawieszenia | Nie |
Do montażu sufitowego | Tak |
Do montażu wbudowanego | Nie |
Do montażu natynkowego | Tak |
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Nie |
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | Nie |
Źródło światła | LED, wymienne |
Zawiera źródło światła | Tak |
Liczba źródeł światła | 1 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor obudowy | Biały |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane |
Rodzaj rastra | Brak |
Rodzaj napięcia | AC |
Rodzaj osprzętu | Sterownik LED sterowany prądowo |
Ze statecznikiem | Tak |
Bez funkcji ściemniania | Tak |
Podział światła | Symetryczny |
Kąt rozsyłu światła | Wiązka wielokierunkowa/rozproszona |
Rozsył światła | Bezpośredni |
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 54000 h |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Klasa ochronności | I |
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24 | Nie |
Do oświetlenia awaryjnego | Nie |
Z czujnikiem ruchu | Nie |
Z czujnikiem światła | Nie |
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym | Nie |
Ze szczelinami wentylacyjnymi | Nie |
Maksymalna moc zestawu | 10 W |
Skuteczność świetlna oprawy | 100 lm/W |
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 1000 lm |
Barwa światła | Biały |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Szerokość | 76 mm |
Wysokość/głębokość | 48 mm |
Długość | 752 mm |
Rodzaj okablowania | Do okablowania przelotowego |
Liczba biegunów | 4 |
Przekrój przewodu | 2.5 mm² |
Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane produktu
WYBIERZ