OPRAWA:ALI-9W-IP21-DW-DSO
Ensto Ali IP21
ENSTO
OPRAWA:ALI-9W-IP21-DW-DSO
REF. AL13218LED/DW
EAN.
6438389005240
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż ścienny | Tak |
---|---|
Przystosowane do zawieszenia | Nie |
Do montażu sufitowego | Nie |
Do montażu wbudowanego | Nie |
Do montażu natynkowego | Tak |
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Nie |
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | Nie |
Źródło światła | LED, wymienne |
Zawiera źródło światła | Tak |
Liczba źródeł światła | 1 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor obudowy | Biały |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane |
Rodzaj rastra | Wysoki połysk |
Rodzaj napięcia | AC |
Ze statecznikiem | Tak |
Ściemniacz 0-10 V | Nie |
Ściemniacz 1-10 V | Nie |
Ściemniacz DALI | Nie |
Ściemniacz DMX | Nie |
Ściemniacz DSI | Nie |
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie |
Ściemniacz LineSwitch | Nie |
Ściemniacz systemowy producenta | Nie |
Ściemniacz PWM | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | Nie |
---|---|
Ściemniacz programowalny | Nie |
Ściemniacz RF | Nie |
Ściemniacz triakowy | Nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim | Nie |
Do ściemniaczy Zigbee | Nie |
Ściemniacz z przyciskiem | Nie |
Bez funkcji ściemniania | Tak |
Podział światła | Symetryczny |
Kąt rozsyłu światła | Wiązka wielokierunkowa/rozproszona |
Rozsył światła | Bezpośredni |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Klasa ochronności | I |
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24 | Nie |
Do oświetlenia awaryjnego | Nie |
Z czujnikiem ruchu | Nie |
Z czujnikiem światła | Nie |
Maksymalna moc zestawu | 9 W |
Skuteczność świetlna oprawy | 74 lm/W |
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 670 lm |
Barwa światła | Biały |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Szerokość | 69 mm |
Wysokość/głębokość | 80 mm |
Długość | 770 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane produktu
WYBIERZ